CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ICAD Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
Варіант ручної управління |
За допомогою налаштування ICAD За допомогою багатофункціонального інструмента |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
2.78 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
2.4 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
140 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
2030 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] |
90 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
1305 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва програми частин |
ICMTS |
Назва продукту |
Клапан з електроприводом |
Напрямок |
Прямий |
Область застосування |
Надкритичні системи CO2 |
Опис продукту |
Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до ICMTS |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Робота клапана |
Прямий |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
1 дюйм |
Розмір вихідного підключення [мм] |
25 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
1 дюйм |
Розмір вхідного підключення [мм] |
25 мм |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Сумісні контролери Danfoss |
EKC 326A |
Тип |
ICMTS 20B |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R744 |
Час відкриття/закриття [с] |
3 с |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |