Показано 777 продуктів
VACON0020-1L-0001-2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
1 A, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
23 А, IP21,Клас 4 EMC
DBIN, 50Гц,MI04
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
3 А, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
2 A, IP20,Клас 2 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
1 A, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLFIMI01-0003-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
3 А, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
5 А, IP20,Клас 4 EMC
DBIN, 50Гц,MI02
Other options according to Model code
VACON0020-1L-0002-2+DLCN
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
2 A, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
5 А, IP20,Клас 4 EMC
DBIN, 50Гц,MI02
Other options according to Model code
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
12 A, IP20,Клас 4 EMC
DBIN, 50Гц,MI03
Other options according to Model code