VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
23 А, IP21,Клас 4 EMC
DBIN, 50Гц,MI04
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 9 Kilogram
Bага нетто 8 Kilogram
EAN 5714853298433

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Напруга -4 380–480 В змінного струму
Струм -0023 23 А
ОПИС СТРУМУ 23 AMP 23 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP21 IP21
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 Клас 4 EMC
Аксесуар корпусу A +Q000 Немає комплекту PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLDE Німецька
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBIN DBIN
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI04 MI04
STAT NO 03932
Типовий код деталі 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Типовий код деталі 2 -000003458
Код моделі 01 VACON0020-3L-0023-4
Код моделі 03 +DLDE
Каталог продукції GLBL Міжнародний (Стандарт)
Вигляд прод. (за промовчанням) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 11 11
Габаритні розміри (мм) 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Постійний струм (НП) [A] 5.6 5.6
Завод із рядка замовлення B701 B701
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Calculated Package Weight 1
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Material Net Weight 8
перевірити заповнення OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality