VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

132H4353

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
3 А, IP20,Клас 4 EMC
Без гальма, 50Гц,MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 0.83 Kilogram
Bага нетто 0.63 Kilogram
EAN 5714853333707

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -1L Вхід 1-фазного змінного струму
Напруга -2 208–240 В змінного струму
Струм -0003 3 А
ОПИС СТРУМУ 2,8 AMP 2,8 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 Клас 4 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLFI Фінська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBNO Без гальма
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI01 MI01
STAT NO 07493
Типовий код деталі 1 70-AC1L00032W01A140BM25
Типовий код деталі 2 -000032759
Код моделі 01 VACON0020-1L-0003-2
Код моделі 03 +QPES+DLFI
Каталог продукції GLBL Міжнародний (Стандарт)
Вигляд прод. (за промовчанням) Global (Standard)
Salestext MI01-0003-2+IP20+EMC4 MI01-0003-2+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586307493
HELP CHAR 87D4586307493
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 0.55 0.55
Габаритні розміри (мм) 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Постійний струм (НП) [A] 2.8 2.8
Завод із рядка замовлення 2611 2611
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Calculated Package Weight 0.2
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Material Net Weight 0.63
перевірити заповнення OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality