70-AC3L00124W03A141BM25-000038556

132H5988

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
12 A, IP20, Клас 4 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 1.68 kg
Bага нетто 1.3 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853350650

Vacon 0010/20

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Напруга -4 380–480 В змінного струму
Струм -0012 12 A
ОПИС СТРУМУ 12 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 Клас 4 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLDE Німецька
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBIN DBIN
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI03 MI03
Типовий код деталі 1 70-AC3L00124W03A141BM25
Типовий код деталі 2 -000038556
Код моделі 01 VACON0020-3L-0012-4
Код моделі 03 +QPES+DLDE
Каталог продукції GLBL Міжнародний (Стандарт)
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4
Розрахована нетто-вага [кг] 1.3
Розрахована брутто-вага [кг] 1.68
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 5.5
Габаритні розміри (мм) 100 X 255 X 109
Постійний струм (НП) [A] 3.3
Завод із рядка замовлення B701
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
перевірити заповнення OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality