Configurar producto

VACON® 20 Compact AC Drives

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-3L) 3fázový AC vstup
(-4) 380–480 V AC
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A141BM25) 70-AC3L00124W03A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(B902) (B902) Továrna DK
(H401) H401
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901