Показано 1 896 продуктів
7DP-016850-000018880
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: як клеми A1, 2,5 мм
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-030050-000019284
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 61 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-115050-000017055
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 1150 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-234060-000016947
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2340 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-050260-000022898
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-050260-000024081
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 502 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-065060-000024074
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-046060-000023369
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 62 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-065060-000022206
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
Немає захисту для EMC
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-020550-000021918
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: BE, Енкодери SSI і Endat
D Slot: Панель ВН в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі