7DP-030050-000019284

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Голландська
Корпус 61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 56 kg
Bага нетто 55 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853287079

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0300 300 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL23 Мова;UK,UK,DE,FR,ITWestEurII
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLNL Голландська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH61 Корпус 61 з рідин. охолодж.
Номінальна потужність 160 160 кВт/250 к.с.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-030050
Типовий код деталі 2 -000019284
Текст позиції продажу CH6103005-0T
Код моделі 01 NXP03005-A0T0IWG-
Код моделі 02 A1A2D70000
Код моделі 03 +FL23
Код моделі 05 +DLNL
Розрахована нетто-вага [кг] 55
Розрахована брутто-вага [кг] 56
Низьке перевант. двигуна [кВт] 150
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 246X658X374
Постійний струм (ВП) [A] 200
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DW-030050-118LQN
Номер елемента 7DP-030050
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення B503
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality