7DP-020550-000021918

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: BE, Енкодери SSI і Endat
D Slot: Панель ВН в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 05 з рідин. охолодж.
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

Інформація про продукт

Вага брутто 41 kg
Bага нетто 40 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853291793

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0205 205 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С BE BE, Енкодери SSI і Endat
Додатковий слот D BH Панель ВН в слоті D
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +APFIFF09 Морське застосування NXP, NXS
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. +GAIN Італійський морський регістр
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH05 Корпус 05 з рідин. охолодж.
Номінальна потужність 110 110 кВт/150 к.с.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-020550
Типовий код деталі 2 -000021918
Текст позиції продажу CH0502055-0T
Код моделі 01 NXP02055-A0T0IWG-
Код моделі 02 A8AFBEBHE9
Код моделі 04 +APFIFF09
Код моделі 05 +GAIN
Розрахована нетто-вага [кг] 40
Розрахована брутто-вага [кг] 41
Низьке перевант. двигуна [кВт] 110
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 246X553X264
Постійний струм (ВП) [A] 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DW-020550-118FKR
Номер елемента 7DP-020550
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення C501