7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
Немає захисту для EMC
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

Інформація про продукт

Вага брутто 242 kg
Bага нетто 241 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0650 650 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання N Немає захисту для EMC
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти F- Волоконне з’єднання/стандартне
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E C3 (C3)PROFIBUS DP
Мовний пакет мікропрограми +FL21 Мова мп;UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
Рівень документації +DNOT Немає інструкцій
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH63 Корпус 63 з рідин. охолодж.
Номінальна потужність 600 600 кВт
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-065060
Типовий код деталі 2 -000022206
Текст позиції продажу CH6306506-0N
Код моделі 01 NXP06506-A0N0SWF-
Код моделі 02 A1A30000C3
Код моделі 03 +FL21
Код моделі 05 +DNOT
Розрахована нетто-вага [кг] 250
Розрахована брутто-вага [кг] 251
Низьке перевант. двигуна [кВт] 575
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 505X923X375
Постійний струм (НП) [A] 591
Постійний струм (ВП) [A] 433
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DW-065060-117DD6
Номер елемента 7DP-065060
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality