Показано 74 продуктів
7DP-038550-000052367
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 385 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: Немає опцій
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 61 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-270060-000053296
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2700 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-414050-000059459
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 4140 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-414050-000059479
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 4140 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-234060-000060154
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2340 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-234060-000060166
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2340 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-414050-000061606
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 4140 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-310060-000063248
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 3100 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-212060-000063395
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 2120 Амп,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-310060-000063340
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 3100 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Панель B1 в слоті D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Англійська
2хКорпус 64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі