132L5373
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 4140 АIP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженнямпризначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання йприводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужностівід 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у якихдуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін вобмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керуванняексплуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як умашинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби вбудь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно звласними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокоїінтеграції машини.