NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 4140 АIP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус64 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 361 Kilogram
Bага нетто 360 Kilogram
EAN 5714853448661

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 4140 4140 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір DH64 2хКорпус64 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-414050
Типовий код деталі 2 -000059459
Текст позиції продажу DH6441405-0T DH6441405-0T
Код моделі 01 NXP41405-A0T0IWG-
Код моделі 02 A1A2D700E9
Код моделі 03 +MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Габаритні розміри (мм) SEE DRAWING SEE DRAWING
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Номер елемента 7DP-414050 7DP-414050
перевірити заповнення OK OK
Salescode part 2 A1A2D700E9
STAT NO 02880
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801 D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality