7DP-038550-000052367

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 385 А,IP00
Графічна панель
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: Немає опцій
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 61 з рідин. охолодж.

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

Інформація про продукт

Вага брутто 56 kg
Bага нетто 55 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853403769

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація W Рідинне охолодження
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0385 385 А
Консоль керування G Графічна панель
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В 00 Немає опцій
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E3 (E3)PROFIBUS DP
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +MASG Ліцензія Grid Converter
Прикладна програма +ARFIFF03 Перетв. мережі. NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір CH61 Корпус 61 з рідин. охолодж.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-038550
Типовий код деталі 2 -000052367
Текст позиції продажу CH6103855-0T
Код моделі 01 NXP03855-G0T0IWG-
Код моделі 02 A800D700E3
Код моделі 03 +MASG
Код моделі 04 +ARFIFF03
Розрахована нетто-вага [кг] 55
Розрахована брутто-вага [кг] 56
Низьке перевант. двигуна [кВт] 200
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 160
Габаритні розміри (мм) 246X658X374
Постійний струм (НП) [A] 350
Постійний струм (ВП) [A] 257
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-038550
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення 2611
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality