132L1483
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр) 2700 АIP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
2хКорпус64 з рідин. охолодж.
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженнямпризначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання йприводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужностівід 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у якихдуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін вобмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керуванняексплуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як умашинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби вбудь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно звласними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокоїінтеграції машини.