VACON® NXP DC/DC Converter

Показано 358 продуктів

132H0084

7DI-004552-000012987

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 45 Амп,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
FR06

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

7DI-008752-000012971

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 87 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
FR07

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0491

7DI-020550-000021102

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 205 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Англійська
Корпус 09 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H2356

7DI-003152-000011677

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 31 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H4384

7DI-001252-000032801

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 12 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Польська
FR04

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H5104

7DI-032560-000037060

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

132H5342

7DP-000352-000037805

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 3 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель ВН в слоті D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H6376

7DI-030050-000039984

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 300 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
Корпус 09 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

132H7321

7DI-052050-000041563

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 520 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

132H7590

7DI-007252-000043479

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 72 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR07

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

Вигляд: