7DI-008752-000012971

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму, 87 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Англійська
FR07

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 36 kg
Bага нетто 35 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853286652

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXI NXI Блок інвертора
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0087 87 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 2 IP21/NEMA1
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація C INU з інтегр. зарядною схемою
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E E6 (E6)CANopen
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR07 FR07
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DI-008752
Типовий код деталі 2 -000012971
Текст позиції продажу FR0700875-2T
Код моделі 01 NXI00875-A2T0CSV-
Код моделі 02 A1A20000E6
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Розрахована нетто-вага [кг] 29
Розрахована брутто-вага [кг] 30
Низьке перевант. двигуна [кВт] 45
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 37
Габаритні розміри (мм) 237X591X257
Постійний струм (ВП) [A] 72
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DI-008752-118LHQ
Номер елемента 7DI-008752
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення B503
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality