NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 3 АIP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель ВН в слоті D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Modellkod: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Ändra konfiguration

Produktinformation

Вага брутто 6 Kilogram
Bага нетто 5 Kilogram
EAN 5714853343638

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0003 3 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 2 IP21/NEMA1
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С BH BH,3 канали вимірюв. темп.
Додатковий слот D BH Панель ВН в слоті D
Додатковий слот E EC (EC)EtherCAT
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR04 Kapsling 04
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-000352
Typkod del 2 -000037805
Försäljningstext FR0400035-2H FR0400035-2H
Modellkod01 NXP00035-A2H1SSV-
Modellkod02 A8AFBHBHEC
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1,1 1,1
Motoreffekt hög överbel. [kW] 0,75 0,75
Mått BxHxD [mm] 128X327X190 128X327X190
Kontinuerlig ström (NO) [A] 3,3 3,3
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2,2 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DP-000352 7DP-000352
kontrollera om fullständig OK OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801 D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality