7DI-032560-000037060

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Блок інвертора
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 325 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 канали вимірюв. темп.
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 101 kg
Bага нетто 100 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853341054

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXI NXI Блок інвертора
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0325 325 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація I INU, без інтегр. зарядн. схеми
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С BH BH,3 канали вимірюв. темп.
Додатковий слот D D2 Панель D2 в слоті D
Додатковий слот E E9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD3 Перетвор. DC/DC; Uout,max>75%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI10 FR10 INU
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DI-032560
Типовий код деталі 2 -000037060
Текст позиції продажу FI1003256-0T
Код моделі 01 NXI03256-A0T0ISG-
Код моделі 02 A1A2BHD2E9
Код моделі 03 +DCD3
Код моделі 04 +ADFIF101
Розрахована нетто-вага [кг] 97
Розрахована брутто-вага [кг] 98
Низьке перевант. двигуна [кВт] 315
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 250
Габаритні розміри (мм) 239X1030X552
Постійний струм (НП) [A] 325
Постійний струм (ВП) [A] 261
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DI-032560
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality