NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI Блок інвертора
380–500 В змінного струму 12 AIP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Польська
FR04

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 6 Kilogram
Bага нетто 5 Kilogram
EAN 5714853333981

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXI NXI Блок інвертора
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0012 12 A
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 2 IP21/NEMA1
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація C INU з інтегр. зарядною схемою
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL24 Мова мп;UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLPL Польська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ +DCD1 Перетвор. DC/DC; Uout,max<50%
Прикладна програма +ADFIF101 Прикл. ПЗ ADFIF101 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR04 FR04
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DI-001252
Типовий код деталі 2 -000032801
Текст позиції продажу FR0400125-2T FR0400125-2T
Код моделі 01 NXI00125-A2T0CSV-
Код моделі 02 A1A2000000
Код моделі 03 +FL24+DCD1
Код моделі 04 +ADFIF101
Код моделі 05 +DLPL
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Низьке перевант. двигуна [кВт] 5,5 5,5
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 4 4
Габаритні розміри (мм) 128X327X190 128X327X190
Постійний струм (НП) [A] 12 12
Постійний струм (ВП) [A] 9 9
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Номер елемента 7DI-001252 7DI-001252
перевірити заповнення OK OK
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення D801 D801
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality