Показано 9 продуктів
Тримач оглядового скла, SGRI, ½ дюйма, NPT
Макс. робочий тиск [бар]: 35.0, Індикатор вологи: Індикатор I, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання: ½ дюйма
Тримач оглядового скла, SGRH, M20 x 1.5, M
Макс. робочий тиск [бар]: 46.0, Індикатор вологи: H індикатор, Тип з'єднання: M, Розмір з'єднання: M20 x 1.5
Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RX, ½ дюйма, NPT
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання: ½ дюйма
Тримач оглядового скла, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання: 3/4
Тримач оглядового скла, SGP 3/4 RX, ¾ дюйма, NPT
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання: ¾ дюйма
Тримач оглядового скла, SGP 1/2 RN, ½ дюйма, NPT
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання: ½ дюйма
Тримач оглядового скла, SGP 24 RX, M24 x 1, M
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: M, Розмір з'єднання: M24 x 1
Тримач оглядового скла, SGP 24 RN
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: M, Розмір з'єднання: M24 x 1
Тримач оглядового скла, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M
Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: M, Розмір з'єднання: M20 x 1.5