Клапани AB-QM

Показано 55 продуктів

003Z0705

AB-QM, DN 125, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 125, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0706

AB-QM, DN 150, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 150, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0707

AB-QM, DN 200, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 200, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0708

AB-QM, DN 250, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 250, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0715

AB-QM, DN 125, Високий розхід, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 125 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0716

AB-QM, DN 150, Високий розхід, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 150 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0717

AB-QM, DN 200, Високий розхід, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 200 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0718

AB-QM, DN 250, Високий розхід, З випробними заглушками, Фланець

AB-QM DN 250 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0770

AB-QM, DN 40, З випробними заглушками, Зовнішня різь

AB-QM DN 40, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

003Z0771

AB-QM, DN 50, З випробними заглушками, Зовнішня різь

AB-QM DN 50, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Вигляд: