AB-QM, DN 250, З випробними заглушками, Фланець

003Z0708

AB-QM DN 250, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 378 Kilogram
Bага нетто 378 Kilogram
Об'єм 844.8 Liter
EAN 5710104012919

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія AB-QM
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure independent balancing and control valves
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP AB-QM DN250
Номер досьє SCIP dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
Номінальна витрата [м³/год] 300 м³/год
Опис AB-QM DN 250, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 600 KPa
Початковий тиск [кПа] 45 KPa
Під’єднання приводу Стандарт Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 250
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-QM
Типи підключення Фланець
Хід [мм] 30 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality