AB-QM, DN 40, З випробними заглушками, Зовнішня різь

003Z0770

AB-QM DN 40, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 7.024 Kilogram
Bага нетто 6.834 Kilogram
Об'єм 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

Contain batteries Ні
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія AB-QM
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure independent balancing and control valves
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP AB-QM DN40 PN16 3TP
Номер досьє SCIP bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
Номінальна витрата [м³/год] 7.5 м³/год
Опис AB-QM DN 40, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 600 KPa
Початковий тиск [кПа] 30 KPa
Під’єднання приводу Стандарт Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 40
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-QM
Типи підключення Зовнішня різь
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality