AB-QM, DN 200, З випробними заглушками, Фланець

003Z0707

AB-QM DN 200, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 244.8 Kilogram
Bага нетто 244.8 Kilogram
Об'єм 696 Liter
EAN 5710104012902

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія AB-QM
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure independent balancing and control valves
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP AB-QM DN200
Номер досьє SCIP 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
Номінальна витрата [м³/год] 200 м³/год
Опис AB-QM DN 200, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 600 KPa
Початковий тиск [кПа] 45 KPa
Під’єднання приводу Стандарт Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 200
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-QM
Типи підключення Фланець
Хід [мм] 30 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality