AB-QM, DN 125, Високий розхід, З випробними заглушками, Фланець

003Z0715

AB-QM DN 125 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 123.8 Kilogram
Bага нетто 123.8 Kilogram
Об'єм 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія AB-QM
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure independent balancing and control valves
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Сірий чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP AB-QM DN125
Номер досьє SCIP 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
Номінальна витрата [м³/год] 110 м³/год
Опис AB-QM DN 125 HF, з трьома випробними заглушками, незалежний від коливань тиску балансувальний та регулювальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 600 KPa
Початковий тиск [кПа] 60 KPa
Під’єднання приводу Стандарт Danfoss
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 125
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-QM
Тип витрати Високий розхід
Типи підключення Фланець
Хід [мм] 30 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality