Показано 13 продуктів
AME 435 QM, Напруга живлення [В] AC: 24, 20.00 мм
AME 435 QM, 24 В, 20 мм, привод для плавного регулювання для AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Напруга живлення [В] AC: 24, 40.00 мм
AME 55 QM, 24 В, 40 мм, привод для плавного регулювання для AB-QM DN 125-150
AME 13 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 12 с/мм, 5.50 мм
AME 13 SU-1, 24 В, 5 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм
AME 655-1, 24 V, 50 мм, сертифікований UL привод для налаштування регулювання для AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм
AME 658 SD-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм
AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150
AME 685-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм
AME 685-1, 24 V, 80 мм, сертифікований UL привод для налаштування регулювання для AB-QM DN 200-250
Привід увімк./вимк.AMI 140, Напруга живлення [В] AC: 24, 12 с/мм, 5.50 мм, 1.500 м
AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32
Привід увімк./вимк.AMI 140, Напруга живлення [В] AC: 230, 12 с/мм, 5.50 мм, 1.500 м
AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL, 3-точковий, Напруга живлення [В] AC: 24, 24 с/мм, 5.00 мм, 1.500 м
AMV 110 NL, 24 В, 5 мм, привод для трипозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32