AMV 110/120 NL, 3-точковий, Напруга живлення [В] AC: 24, 24 с/мм, 5.00 мм, 1.500 м

082H8056

AMV 110 NL, 24 В, 5 мм, привод для трипозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.336 Kilogram
Bага нетто 0.33 Kilogram
Об'єм 0.977 Liter
EAN 5702421556580

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Клас захисту IP IP42
Назва виробу в досьє SCIP AMI. AME/AMV (1)
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Опис AMV 110 NL, 24 В, 5 мм, привод для трипозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип AMV 110/120 NL 3-point
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Хід [мм] 5 мм
Швидкість переміщення штока [с/мм] 24 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality