Привід увімк./вимк. AMI 140, Напруга живлення [В] AC: 24, 12 с/мм, 5.50 мм, 1.500 м

082H8048

AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.35 Kilogram
Bага нетто 0.34 Kilogram
Об'єм 1.019 Liter
EAN 5702421552391

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Клас захисту IP IP42
Назва виробу в досьє SCIP AMI/AMV/AME 11-140
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9
Опис AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип AMI 140 On/Off actuator
Тип керувального сигналу Увімк./вимк.
Хід [мм] 5.5 мм
Швидкість переміщення штока [с/мм] 12 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality