Dişli aktüatörler

36 ürün gösterir

082H5000

AME 113, Besleme voltajı [V] AC: 24, Besleme gerilimi [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5001

AME 113, Besleme voltajı [V] AC: 24, Besleme gerilimi [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5003

AMI 120-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 5.00 mm

MI 120-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için iki nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör

082H5004

AME 120 NLX-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun geri besleme sinyalli UL sertifikalı aktüatör

082H5005

AMV 120 NL-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 5.00 mm

AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için üç nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör

082H5007

AME 13 SD-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun güvenlik fonksiyonlu Yaylı UL sertifikalı aktüatör

Görüntüle: