AME 13 SD-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5007
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun güvenlik fonksiyonlu Yaylı UL sertifikalı aktüatör
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun güvenlik fonksiyonlu Yaylı UL sertifikalı aktüatör
Brüt ağırlık | 0.87 Kg |
Net ağırlık | 0.86 Kg |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Brüt ağırlık | 0.87 Kg |
Net ağırlık | 0.86 Kg |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | ½-1¼” |
Aktüatör hızı [s/mm] | 12 s/mm |
Aktüatör tipi | Elektrik |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun güvenlik fonksiyonlu Yaylı UL sertifikalı aktüatör |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güvenlik fonksiyonu | Yay aşağı |
Güç tüketimi [W] | 9 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 12 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kapatma kuvveti [N] | 300 N |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
LIN LOG |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Koruma kategorisi | IP54 |
Koruma sınıfı | II |
Onay standardı | UL 60730 |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dosyası ürün adı | AME 13 |
Strok [mm] | 5.5 mm |
Tip | AME 13 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Yay aşağı (dönüş) | Evet |
Yay yukarı | Hayır |
Çalışma torku [Nm] | 300 N-m |
Ürün grubu | Gear actuators |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | ½-1¼” |
Aktüatör hızı [s/mm] | 12 s/mm |
Aktüatör tipi | Elektrik |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için modülasyon kontrole uygun güvenlik fonksiyonlu Yaylı UL sertifikalı aktüatör |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güvenlik fonksiyonu | Yay aşağı |
Güç tüketimi [W] | 9 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 12 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kapatma kuvveti [N] | 300 N |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
LIN LOG |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Koruma kategorisi | IP54 |
Koruma sınıfı | II |
Onay standardı | UL 60730 |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dosyası ürün adı | AME 13 |
Strok [mm] | 5.5 mm |
Tip | AME 13 SD-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulama | Isıtma ve soğutma |
Yay aşağı (dönüş) | Evet |
Yay yukarı | Hayır |
Çalışma torku [Nm] | 300 N-m |
Ürün grubu | Gear actuators |