AME 435 QM, Besleme voltajı [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100
Brüt ağırlık | 0.712 Kg |
Net ağırlık | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Brüt ağırlık | 0.712 Kg |
Net ağırlık | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 40-100 |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 8 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
Alfa LIN LOG |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu |
Onay standardı | EC EN 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dosyası ürün adı | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Strok [mm] | 20 mm |
Tip | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 40-100 |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 8 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
Alfa LIN LOG |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu |
Onay standardı | EC EN 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dosyası ürün adı | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Strok [mm] | 20 mm |
Tip | AME 435 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |