AMV 120 NL-1, Besleme voltajı [V] AC: 24, 5.00 mm
082H5005
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için üç nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için üç nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör
Brüt ağırlık | 0.324 Kg |
Net ağırlık | 0.324 Kg |
Volume | 1.055 Liter |
EAN | 5710104094281 |
Brüt ağırlık | 0.324 Kg |
Net ağırlık | 0.324 Kg |
Volume | 1.055 Liter |
EAN | 5710104094281 |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | ½-1¼” |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için üç nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 42 |
İşmili hızı [sn./mm] | 12 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol sinyali tipi | 3 noktalı |
Onay standardı | UL 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
SCIP dosyası ürün adı | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Strok [mm] | 5 mm |
Tip | AMV 120 NL-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | ½-1¼” |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, AB-QM DN 10-32 için üç nokta kontrole uygun UL sertifikalı aktüatör |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 42 |
İşmili hızı [sn./mm] | 12 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol sinyali tipi | 3 noktalı |
Onay standardı | UL 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
SCIP dosyası ürün adı | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Strok [mm] | 5 mm |
Tip | AMV 120 NL-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |