AME 55 QM, Besleme voltajı [V] AC: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 125-150
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 125-150
Brüt ağırlık | 2.98 Kg |
Net ağırlık | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Brüt ağırlık | 2.98 Kg |
Net ağırlık | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 125-150 |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 8 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
LOG LIN |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Onay standardı | EC EN 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dosyası ürün adı | 082H3078 |
Strok [mm] | 40 mm |
Tip | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |
AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 125-150 |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
İşmili hızı [sn./mm] | 8 s/mm |
Kablo dahil | Hayır |
Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrol karakteristiği |
LOG LIN |
Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu/3 noktalı |
Onay standardı | EC EN 60730 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dosyası ürün adı | 082H3078 |
Strok [mm] | 40 mm |
Tip | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün grubu | Gear actuators |