Montážna platňa na stenu, FCP 106, MH1

134B0341

Montázna platna na stenu umoznuje montáz menica VLT® DriveMotor FCP106 v blízkosti motora. FCP 106 upevnený s montáznou platnou na stenu splna poziadavky normy EN 61800-3 pre triedu C2 pri pouzití tieneného motorového kábla s dlzkou do 2 m.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.36 kg
Hmotnosť bez obalu 1.56 kg
Volume 6.248 dm3

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Power Size 0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
0.75 kW /1.0 HP
Séria (106) 106
Veľkosť rámu MH1

Options

Options Enclosure related options

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality