Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 69 product(s)
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Poskytuje rozsiahlu kompatibilitu, vysokú úroven dostupnosti, podporu vsetkých významných dodávatelov PLC a kompatibilitu s budúcimi verziami. Rýchla, efektívna komunikácia, transparentná instalácia, pokrocilá diagnostika a parametrizácia a automatická konfigurácia údajov procesu pomocou súboru GSD. Acyklická parametrizácia pomocou automatov profilu PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive alebo Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, Master trieda 1 a 2.
VLT Control Panel LCP 102,
podsvietený grafický displej s obycajným textom.
Podporuje vsetky jazyky a textové znaky.
Skrátené menu pre rýchle uvedenie do prevádzky.
Funkcia ulozenia a kopírovania z mnozín parametrov.
Online pomocník pre vsetky funkcie.
Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs