Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 22 product(s)
FC302 PROFIBUS OPTION
Poskytuje rozsiahlu kompatibilitu, vysokú úroven dostupnosti, podporu vsetkých významných dodávatelov PLC a kompatibilitu s budúcimi verziami. Rýchla, efektívna komunikácia, transparentná instalácia, pokrocilá diagnostika a parametrizácia a automatická konfigurácia údajov procesu pomocou súboru GSD. Acyklická parametrizácia pomocou automatov profilu PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive alebo Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, Master trieda 1 a 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102,
podsvietený grafický displej s obycajným textom.
Podporuje vsetky jazyky a textové znaky.
Skrátené menu pre rýchle uvedenie do prevádzky.
Funkcia ulozenia a kopírovania z mnozín parametrov.
Online pomocník pre vsetky funkcie.
LCP FOR FC101
Miestny ovládací panel s jednoduchou obsluhou pre VLT® HVAC Basic Drive. Systém ponuky s dobrou struktúrou zarucuje rýchle uve
denie do prevádzky a jednoduchý prístup k výkonným funkciám s úsporou casu, energie a nákladov.
Súpr. platne ad. (vr. zástrčiek) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Montážna platňa na stenu, FCP 106, MH1
Montázna platna na stenu umoznuje montáz menica VLT® DriveMotor FCP106 v blízkosti motora. FCP 106 upevnený s montáznou platnou na stenu splna poziadavky normy EN 61800-3 pre triedu C2 pri pouzití tieneného motorového kábla s dlzkou do 2 m.
Súp. platne ad. (vr. zástrčiek) MH 2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Montážna platňa na stenu, FCP 106, MH2
Montázna platna na stenu umoznuje montáz menica VLT® DriveMotor FCP106 v blízkosti motora. FCP 106 upevnený s montáznou platnou na stenu splna poziadavky normy EN 61800-3 pre triedu C2 pri pouzití tieneného motorového kábla s dlzkou do 2 m.
Súp. platne adap. (vr. zástrčiek) MH 3
Adaptérová platna motora na FCP 106 konstrukcie MH 3 na montáz menica VLT na motor. Musí byt opracovaná na prispôsobenie motoru.
Montážna platňa na stenu, FCP 106, MH3
Montázna platna na stenu umoznuje montáz menica VLT® DriveMotor FCP106 v blízkosti motora. FCP 106 upevnený s montáznou platnou na stenu splna poziadavky normy EN 61800-3 pre triedu C2 pri pouzití tieneného motorového kábla s dlzkou do 2 m.