MBT 3560, 100 mm, G,1/4

084Z4031

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.169 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.121 Kilogram
Objem 0.606 Liter
EAN 5702423196210

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 100 mm
Dĺžka vložky [palce] 3.94 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické pripojenie Angular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec a samica
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia Nehrdzavejúca oceľ
Materiál prípoja Nehrdzavejúca oceľ
Max. teplota okolia [°C] 85 °C
Max. teplota okolia [°F] 185 °F
Množstvo po formátoch balenia 13 pc
Napájacie napätie [V] DC [Max.] 32 V
Napájacie napätie [V] DC [Min] 10 V
Názov výrobku Temperature transmitter
Odporový článok snímača [Ohm] 1000
Priemer ochrannej trubice [mm] 8 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.315 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Produktová skupina Sensors
Rozsah nastavenia prevodníka [°C] [Max] 100 °C
Rozsah nastavenia prevodníka [°C] [Min] 0 °C
Rozsah nastavenia prevodníka [°F] [Max] 212 °F
Rozsah nastavenia prevodníka [°F] [Min] 32 °F
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača ± 1% FS
Typ MBT 3560
Typ kábla N/A
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Typ vložky Pevná
Typ vysielača Integrovaný
Typové označenie MBT 3560-0000-0100-10-110
UK RoHS compliance Yes
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 9
Veľkosť procesného pripojenia 1/4
Vložka snímača Pevná
Výstupný signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupný signál [mA] [Min] 4 mA
Štandardné elektrické pripojenie EN 175301-803-A
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prípoj ISO 228

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality