Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 20 product(s)
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102,
podsvietený grafický displej s obycajným textom.
Podporuje vsetky jazyky a textové znaky.
Skrátené menu pre rýchle uvedenie do prevádzky.
Funkcia ulozenia a kopírovania z mnozín parametrov.
Online pomocník pre vsetky funkcie.
Súprava pre odd. montáž LCP, 3 m
sada pre externú montáž LCP
umožňuje oddělenou montáž ovládacích panelů LCP 11 a LCP 12
do dveří rozvaděče, vrátane 3m propojovacího kábla
VLT® Control Panel LCP 21 pro FC 280
VLT® Control Panel LCP 21 je numerický ovládací panel
s podsvieteným displejom a alfanumerickými znakmi.
Krytie IP z prednej strany displeja je IP65.
výhody:
- Odnímateľný (so sadou možná montáž na dvere rozvádzača)
- Možnosť uložiť/kopírovať nastavenia meniča do LCP (par. 0-50)
- Quick menu pre rýchle nastavenie
- Možnosť prepnutia do ručného alebo diaľkového riadenia
Zaslepený kryt LCP, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.