VLT® Control Panel LCP 21 pro FC 280
132B0254
VLT® Control Panel LCP 21 je numerický ovládací panel
s podsvieteným displejom a alfanumerickými znakmi.
Krytie IP z prednej strany displeja je IP65.
výhody:
- Odnímateľný (so sadou možná montáž na dvere rozvádzača)
- Možnosť uložiť/kopírovať nastavenia meniča do LCP (par. 0-50)
- Quick menu pre rýchle nastavenie
- Možnosť prepnutia do ručného alebo diaľkového riadenia