Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1400 g
Hmotnosť bez obalu 1400 g
Objem 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Enclosure IP20
FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozmery_100 H5
FC_Rozsah_výkonov 18,5 KW
22 KW

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Konštrukčná veľkosť K5
Napätie (T4) Trojfázové 380 – 480 V AC
Power Size (P18K) 18,5 kW/25 HP
(P22K) 22 kW/30 HP

Options

Options Filter related options

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality