VLT® Control Panel LCP 102 IP66
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Hmotnosť s obalom | 0.47 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Hmotnosť s obalom | 0.47 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel | Grafický ovládací panel |
Kategória DrivePro |
Odporúčaný náhradný diel Náhr. diel pre svojpom. servis Náhradný diel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel | Grafický ovládací panel |
Kategória DrivePro |
Odporúčaný náhradný diel Náhr. diel pre svojpom. servis Náhradný diel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel | Grafický ovládací panel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel | Grafický ovládací panel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Stupeň krytia |
(P66) IP66/NEMA 4X op. doska (E66) IP66/NEMA 4X |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Stupeň krytia |
(P66) IP66/NEMA 4X op. doska (E66) IP66/NEMA 4X |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Kryt | IP66 / NEMA 4X Backplate |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Veľkosť rámu |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kryt | IP66 / NEMA 4X Backplate |
LCP | (G) Grafický mies. riad. panel |
Veľkosť rámu |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Veľkosť rámu |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Séria | 321 |
Veľkosť rámu |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Séria | 321 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel |
Bez ovládacieho panelu Numerický ovládací panel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
FC_Ovládaci_panel |
Bez ovládacieho panelu Numerický ovládací panel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Žiadny miest. riad. panel (N) Numerický mie. riad. panel |
Enclosure |
IP66/Typ4X IP66/Typ 4X |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Žiadny miest. riad. panel (N) Numerický mie. riad. panel |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Konštrukčná veľkosť |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |