Súp. platne adap. (vr. zástrčiek) MH 3
134B0440
Adaptérová platna motora na FCP 106 konstrukcie MH 3 na montáz menica VLT na motor. Musí byt opracovaná na prispôsobenie motoru.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Adaptérová platna motora na FCP 106 konstrukcie MH 3 na montáz menica VLT na motor. Musí byt opracovaná na prispôsobenie motoru.
Hmotnosť s obalom | 1.8 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Hmotnosť s obalom | 1.8 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Séria | (106) 106 |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Séria | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |