Súp. platne ad. (vr. zástrčiek) MH 2
134B0390
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Hmotnosť s obalom | 1.5 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Hmotnosť s obalom | 1.5 kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Power Size |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Séria | (106) 106 |
Power Size |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Séria | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |