Components for Motor Operated Valves

Shows 158 product(s)

Pilotný ventil, CVH

Popis výrobku: Teleso pilotného ventilu, Veľkosť pripojenia [mm]: 10, Veľkosť prípoja [palce]: 3/8 in, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Typ prípoja: Tupý zvar, Príslušenstvo k výrobku: príslušenstvo ICM/ICS/ICLX

Pilotný ventil, CVH

Popis výrobku: Teleso pilotného ventilu, Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Veľkosť prípoja [palce]: 1/2 in, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Typ prípoja: Zváranie, Príslušenstvo k výrobku: príslušenstvo ICM/ICS/ICLX

Pilotný ventil, CVH

Popis výrobku: Teleso pilotného ventilu, Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Veľkosť prípoja [palce]: 1/2 in, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Príslušenstvo k výrobku: príslušenstvo ICM/ICS/ICLX

Pilotný ventil, CVH

Popis výrobku: Teleso pilotného ventilu, Veľkosť prípoja [palce]: 1/4 in, Štandardný prípoj: ANSI/ASME B1.20.1, Typ prípoja: NPT, Príslušenstvo k výrobku: príslušenstvo ICM/ICS/ICLX

Pilotný ventil, CVH

Popis výrobku: Teleso pilotného ventilu, Veľkosť prípoja [palce]: 1/4, Štandardný prípoj: ISO 228-1, Typ prípoja: G, Príslušenstvo k výrobku: príslušenstvo ICM/ICS/ICLX

Zobraziť: