Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Max] |
10 V |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Min] |
2 V |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Max] |
24 V |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Min] |
5 V |
Digitálne výstupy (DO) [ks] |
3 pc |
Digitálny výstup – max, zaťaženie [mA] |
50 mA |
Digitálny výstup – zaťaženie [Ohm] |
60 |
Elektrický konektor |
M12 |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
Funkcia |
Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP67 |
Klasifikácia krytia Nema (~) |
6 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Maximálne zaťaženie analógového výstupu [Ohm] |
500 |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Napájacie napätie [V] DC |
24 V |
Napájanie |
Class 2 |
Napäťové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] |
10000 |
Názov programu súčastí |
ICM |
Osvedčenie |
CE FCC UKCA UL |
Output configuration |
Open drain |
Popis výrobku |
Electric Actuator |
Použité pre produkt |
ICM 20 ICM 25 ICM 32 |
Product Name Description |
Actuator |
Produktová skupina |
Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku |
príslušenstvo ICAD |
Prúdové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] |
250 |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-22 °F |
Schvaľovací dokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
SCIP dossier no. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dossier product name |
ICAD xxxB |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
50 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-30 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
122 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-22 °F |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] |
10 % |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] |
-15 % |
Typ |
ICAD 600B |
Typ displeja |
OLED |
Typ komunikácie |
Bluetooth Display ETHERNET |
Verzia výrobku |
01 |
Zaťaženie napájacieho napätia [A] |
1.2 A |