Actuator, ICAD 1200B
027H0491
Typ: ICAD 1200B, Použité pre produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ: ICAD 1200B, Použité pre produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Hmotnosť s obalom | 2.675 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513668 |
Hmotnosť s obalom | 2.675 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513668 |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Max] | 10 V |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Max] | 24 V |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Min] | 5 V |
Digitálne výstupy (DO) [ks] | 3 pc |
Digitálny výstup – max, zaťaženie [mA] | 50 mA |
Digitálny výstup – zaťaženie [Ohm] | 60 |
Elektrický konektor | M12 |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Funkcia | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Maximálne zaťaženie analógového výstupu [Ohm] | 500 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Napájacie napätie [V] DC | 24 V |
Napájanie | Class 2 |
Napäťové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 10 |
Názov programu súčastí | ICM |
Osvedčenie |
CE FCC UKCA UL |
Output configuration | Open drain |
Popis výrobku | Electric Actuator |
Použité pre produkt |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Product Name Description | Actuator |
Produktová skupina | Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICAD |
Prúdové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 250 |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
Schvaľovací dokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 50 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 10 % |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -15 % |
Typ | ICAD 1200B |
Typ displeja | OLED |
Typ komunikácie |
Bluetooth Display ETHERNET |
Verzia výrobku | 01 |
Zaťaženie napájacieho napätia [A] | 2 A |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Max] | 10 V |
Analógový vstup – napäťová verzia [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analógový vstup – prúdová verzia [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Max] | 24 V |
Dig. Výstup – ext. napájanie [V] DC [Min] | 5 V |
Digitálne výstupy (DO) [ks] | 3 pc |
Digitálny výstup – max, zaťaženie [mA] | 50 mA |
Digitálny výstup – zaťaženie [Ohm] | 60 |
Elektrický konektor | M12 |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Funkcia | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Maximálne zaťaženie analógového výstupu [Ohm] | 500 |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Možnosti analógového výstupu [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Napájacie napätie [V] DC | 24 V |
Napájanie | Class 2 |
Napäťové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 10 |
Názov programu súčastí | ICM |
Osvedčenie |
CE FCC UKCA UL |
Output configuration | Open drain |
Popis výrobku | Electric Actuator |
Použité pre produkt |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Product Name Description | Actuator |
Produktová skupina | Press. and temp. regul. valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICAD |
Prúdové zaťaženie analógového vstupu [Ohm] | 250 |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
Schvaľovací dokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
SCIP dossier no. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name | ICAD 1200B |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 50 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 122 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 10 % |
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -15 % |
Typ | ICAD 1200B |
Typ displeja | OLED |
Typ komunikácie |
Bluetooth Display ETHERNET |
Verzia výrobku | 01 |
Zaťaženie napájacieho napätia [A] | 2 A |