Shows 128 product(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi