MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2, (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60215CT5S2X00CV2

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.2 kg
Neto masa 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310227

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Brez notr. premos. kontaktorja
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost ohišja 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Koda tipa, 1 .del MCD60215CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60215CT5S2X00CV2
Izračunana bruto teža [kg] 13.5
Izračuna neto teža [kg] 12.7
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality