MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
448 A (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2 (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60448CT5S2X00CV1
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 16 Kilogram
Neto masa 16 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310395

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Brez notr. premos. kontaktorja
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost ohišja 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Koda tipa, 1 .del MCD60448CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60448CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality